211-9976: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor211-9976: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

211-9976: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

211-9976: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

211-9976: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

117-3036: 120,32 mm Inside Diameter Seal-O-Ring

Antal: 2

2N-0475: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm

Antal: 2

346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

Antal: 1

5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

6V-3831: O-ringspakning med indvendig diameter på 53,34 mm

Antal: 2

6V-3834: O‑ring i FKM, 75A, 2,62 x 88,57 mm

Antal: 1

6V-4367: O-ringspakning med indvendig diameter på 34,59 mm

Antal: 3

6V-5134: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 3

8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 1

8J-4351: 44,04 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

Viser 1 til 11 af 11

Beskrivelse af reservedelsnummer 211-9976

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til samling og geninstallation af oliekøler(e), oliefilterholder og tilhørende slanger og rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kønrøg (luftbårne, ubundne partikler af respirabel størrelse), som staten Californien ved forårsager kræft, og perfluoroctansyre (PFOA), som staten Californien ved forårsager fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 211-9976

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 211-9976

MARINEMOTOR

3196

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet