211-9976: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze211-9976: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN
Startseite211-9976: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

211-9976: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

211-9976: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

211-9976: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-7540: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

117-3036: Dichtungs-O-Ring mit 120,32 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

2N-0475: 56,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

346-4897: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-3831: 53,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-3834: O-Ring 2,62 x 88,57 mm mit 75 A aus FKM

Anzahl: 1

6V-4367: 34,59 mm Innendurchmesser O Ring Seal

Anzahl: 3

6V-5134: 31,12 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

8C-5230: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 11 von 11

Beschreibung für Ersatzteilnummer 211-9976

Beschreibung: Dieser Satz enthält die nötigen Dichtungen zum Zusammen- und Wiedereinbau des/der Ölkühler(s), des Ölfiltersockels und der daran angeschlossenen Leitungen. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (luftgetragene, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe) aussetzen, von dem der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass er Krebs verursacht, und Perfluoroctansäure (PFOA), von der im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 211-9976

    Satzinhalt:

    Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 211-9976

SCHIFFSMOTOR

3196

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt