211-9976: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru211-9976: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

211-9976: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

Sada chladiče oleje a vedení

Značka: Cat

Obrázky produktů

211-9976: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

211-9976: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

Sada chladiče oleje a vedení

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

061-7540: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm

Množství: 2

117-3036: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 120,32 mm

Množství: 2

2N-0475: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 56,52 mm

Množství: 2

346-4897: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 40,87 mm

Množství: 1

5P-8068: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 37,47 mm

Množství: 2

6V-3831: 53,34 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem

Množství: 2

6V-3834: O-kroužek FKM 2,62 × 88,57 mm 75A

Množství: 1

6V-4367: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 34,59 mm

Množství: 3

6V-5134: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 31,12 mm

Množství: 3

8C-5230: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 43,82 mm

Množství: 1

8J-4351: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 44,04 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 11 z 11

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno