HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerHamre og glideskinner223-1698: Dobbeltsidet skinne
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerHamre og glideskinner223-1698: Dobbeltsidet skinne
223-1698: Dobbeltsidet skinne

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Mærke: Cat

Produktbilleder
223-1698: Dobbeltsidet skinne
223-1698: Dobbeltsidet skinne

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 223-1698

Måleenheder

USMetrisk
Vægt (kg): 5,443
Vægt (lb): 12,0
Samlet længde (mm): 905,0
Forsidediameter (mm): 54,0
Forsidediameter (tommer): 2,1
Material: Carbon Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet