HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
226-3571: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

O-ringe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 226-3571

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,53
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,139
Indvendig diameter (mm): 40,87
Indvendig diameter (tommer): 1,609
Materiale: EPDM (70),EPDM – Etylenpropylendien-modificeret,EPDM,Ethylenpropylendienterpolymergummi (EPDM)
Kompatibel med: Alkohol; Bremsevæsker til biler; Varmt, koldt vand; Ketoner; Ozon og sollys; Fosfatestervæsker; Silikonevæsker; Visse fortyndede syrer; Damp (200 grader C maks.); Damp (400 grader F maks.)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 223
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 226-3571

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD63

OLIEPRODUKTER

C27 C-15 C32 C27 C18

BOR

MD6310 MD6250

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B

HJULLÆSSER

993K 992K 990K 990 993 992

MOTOR – LASTVOGN

C11 C13

MARINE PRODUKTER

C27 C18 C18 MARINE C18

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3516E POWER SYS

HJULDOZER

844 854K 854 844K

UDSTYR

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

DUMPER

777G 777 775 773 775G 775G OEM 773G 773G OEM 777G 777F

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

6015B 6020 6015 6030 T4 6020B 6030 6040

MOTOR – INDUSTRIEL

C32 C27 C32 C27 C11

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet