Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm
226-3571: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,87 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της αιθάλης (αερομεταφερόμενα, μη δεσμευμένα σωματίδια αναπνεύσιμου μεγέθους), η οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της αιθάλης (αερομεταφερόμενα, μη δεσμευμένα σωματίδια αναπνεύσιμου μεγέθους), η οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3.53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 40.87
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.609
Υλικό: EPDM - Τροποποιημένο διένιο προπυλενίου αιθυλενίου,EPDM (70),EPDM
Συμβατό με: Αλκοόλες, υγρά φρένων αυτοκινήτων, θερμό - ψυχρό νερό, κετόνες, όζον και ηλιακό φως, ρευστά εστέρων του φωσφορικού οξέος, σιλικονούχα ρευστά, κάποια εν διαλύσει οξέα, ατμό (μέγ. θερμοκρασία 200 βαθμών C), ατμό (μέγ. 400 βαθμών F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 223
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3.53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 40.87
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Underground Art Truck
AD63
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
C11C13
Generator Set
C27C18
Engine
3516E
Petroleum Engine
C27C-15C32
Locomotive Engine
C32
Wheel Dozer
844854K854844K
Off Highway Truck
777G777775773
Cold Planer
PM620PM622PM820PM825PM822PM312PM313PM310
Petroleum Gen Set
C27
Wheel Loader
993K992K990K990993992
Hydraulic Shovel
6015B602060156030 T46020B6030
Gen Set Engine
POWER SYS
Rotary Drill
MD6310MD6250
Marine Engine
C18 MARINEC18
Industrial Engine
C32C27C11
Truck
775G775G OEM773G773G OEM777G777F
Shovel
6040
Petroleum Package
C18
Προβολή περισσότερων
Underground Art Truck
AD63
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 226-3571
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό