HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM
226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM
226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM
226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM
226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM
226-3571: Anello di tenuta 3,53 x 40,87 mm 70A EPDM

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 226-3571

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 3,53
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,139
Diametro interno (mm): 40,87
Diametro interno (pollici): 1,609
Materiale: EPDM (70),EPDM,EPDM - Diene etilene propilene modificato,Gomma etilene propilene diene terpolimero (EPDM)
Compatibile con: Alcoli; liquidi freni per autoveicoli; acqua calda e fredda; chetoni; ozono e luce solare; liquidi a base di esteri di fosfato; liquidi siliconici; alcuni acidi diluiti; vapore (200 °C max); vapore (400 °F max).
Material Hardness: 70A
Dash Size: 223
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 226-3571

MOTORE - INDUSTRIALE

C32 C27 C32 C27 C11

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD63

ATTREZZATURA

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

PERFORATRICE

MD6310 MD6250

PRODOTTI MARINI

C27 C18 C18 MARINE C18

GENERATORE

SR4 SR4B

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

C27 C-15 C32 C27 C18

MOTORE - DUMPER

C11 C13

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777 775 773 775G 775G OEM 773G 773G OEM 777G 777F

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3516E POWER SYS

DOZER GOMMATO

844 854K 854 844K

PALA GOMMATA

993K 992K 990K 990 993 992

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6015B 6020 6015 6030 T4 6020B 6030 6040

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito