HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
243-0384: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

4J-4630: 127mm plastring med udvendig diameter
4J-4630: 127mm plastring med udvendig diameterAntal: 1
8T-5668: Stempelstyrring med indvendig diameter på 63,5 mm
8T-5668: Stempelstyrring med indvendig diameter på 63,5 mmAntal: 1
225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskrabering
225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskraberingAntal: 1
289-2937: Pakningsenhed-Buffer
289-2937: Pakningsenhed-BufferAntal: 1
5F-3144: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm
5F-3144: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mmAntal: 1
9X-7264: 2-delt pakning med boringsdiameter på 127 mm
9X-7264: 2-delt pakning med boringsdiameter på 127 mmAntal: 1
289-2948: 62,78 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætning
289-2948: 62,78 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
2K-4096: 120,11 mm indvendig diameter gummi backup ring
2K-4096: 120,11 mm indvendig diameter gummi backup ringAntal: 1
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 243-0384

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 243-0384

RENDEGRAVER

426B 436B

DUMPER

785 785G 785C 785D 784B 785 785D

MOTORGRADER

16M 14M 16H NA 14H NA 14H 16H

LARVEBÅNDSLÆSSER

955L

GUMMIHJULSSCRAPER

627G 621B 627H 623G 621F 623H 621G 621H 621E 623G 623F 621G 621F 627G 623B 627F 623E 621B 627E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert