HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
243-0384: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

9X-7264: 127 mm boring diameter 2-delt tetning
9X-7264: 127 mm boring diameter 2-delt tetningAntall: 1
289-2948: 62,78 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup-tetning
289-2948: 62,78 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup-tetningAntall: 1
2K-4096: 120,11 mm intern diameter gummi backup ring
2K-4096: 120,11 mm intern diameter gummi backup ringAntall: 1
4J-4630: 127 mm ytre diameter i plastring
4J-4630: 127 mm ytre diameter i plastringAntall: 1
8T-5668: 63,5 mm stempelstyringsring med innvendig diameter
8T-5668: 63,5 mm stempelstyringsring med innvendig diameterAntall: 1
225-3281: 61,42 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakning
225-3281: 61,42 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakningAntall: 1
289-2937: Buffertetning
289-2937: BuffertetningAntall: 1
5F-3144: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
5F-3144: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 243-0384

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 243-0384

BELTELASTER

955L

SKRAPELASTER

627G 621B 627H 623G 621F 623H 621G 621H 621E 623G 623F 621G 621F 627G 623B 627F 623E 621B 627E

GRAVELASTER

426B 436B

ANLEGGSDUMPER

785 785G 785C 785D 784B 785 785D

VEIHØVEL

16M 14M 16H NA 14H NA 14H 16H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert