Log på
Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, Track Master Pin til larvebåndsled i en undervogn
Mærke: Cat
Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, Track Master Pin til larvebåndsled i en undervogn
Mærke: Cat
Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
9,882
8.839
0.689
Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, Track Master Pin til larvebåndsled i en undervogn
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,882
8.839
0.689
Cat® 47,7 mm diameter 251 mm lang larvebånd til almindelig brug
188.0
9,882
0
Cat® 251 mm lang skinnestang i en undervogn
187.0
9,882
0
Cat® Hovedsporstift til GLT-systemer (Fedtsmurt skinne til almindelig brug), Længde: 251 mm, Diameter: 47.6 mm
9,882
0
0.717
Cat® 251 mm lang, 47,68 mm diameter, sporstift til højre sporforbindelse
1,873
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Måleenheder