Sworzeń główny gąsienicy Cat® o długości 251 mm i średnicy 47,68 mm do łącznika gąsienicy w podwoziu
Marka: Cat
Sworzeń główny gąsienicy Cat® o długości 251 mm i średnicy 47,68 mm do łącznika gąsienicy w podwoziu
Marka: Cat
9,882
8.839
0.689
Sworzeń główny gąsienicy Cat® o długości 251 mm i średnicy 47,68 mm do łącznika gąsienicy w podwoziu
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,882
8.839
0.689
Kołek gąsienic Cat® o średnicy 47,7 mm i długości 251 mm do zastosowań ogólnych
9,882
0
0.717
Sworzeń ogniwa gąsienicy o długości 251 mm Cat® w podwoziu
9,882
0
0.945
Główny sworzeń gąsienicy Cat® do smarowanych gąsienic (GLT) ogólnego przeznaczenia, długość: 251 mm, średnica: 47.6 mm
9,882
0
0.717
Sworzeń gąsienicy Cat® o średnicy 47,68 mm i długości 251 mm do prawego ogniwa gąsienicy
1,873
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione