Přihlásit se
Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.
Renovované
Nevratné
Sada
Nahrazeno
Hlavní čep pásu Cat® délky 251 mm, průměr 47,68 mm pro článek pásu podvozku
Značka: Cat
Hlavní čep pásu Cat® délky 251 mm, průměr 47,68 mm pro článek pásu podvozku
Značka: Cat
9,882
8.839
0.689
Hlavní čep pásu Cat® délky 251 mm, průměr 47,68 mm pro článek pásu podvozku
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,882
8.839
0.689
Cat® 47,7 mm průměr 251 mm dlouhý čep pásu pro obecné použití
187.0
9,882
0
Čep Cat® Master Track Pin pro mazací systémy GLT (General Duty Grease Lubricated Track Systems), délka: 251 mm, průměr náboje: 47.6 mm
9,882
0
0.717
Cat® Délka 251 mm, průměr 47,68 mm, hlavní čep pásu pro pravý hlavní článek pásu
Měrné jednotky