HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerO-ringssæt270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerO-ringssæt
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR

O-ringspakningssæt: Lavtryk, anvendelser med høj temperatur, 32 størrelser, 149 tætninger, silikone, 70 Duro

Mærke: Cat

Produktbilleder
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR
270-1533: O-RING TÆTNINGSSÆT; APPLIKATIONER MED LAVT TRYK, HØJ TEMPERATUR

O-ringspakningssæt: Lavtryk, anvendelser med høj temperatur, 32 størrelser, 149 tætninger, silikone, 70 Duro

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8M-4436: O-RINGSPAKNING
8M-4436: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
9M-9647: O-RINGSPAKNING
9M-9647: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-8515: PAKNING-O-RING
8M-8515: PAKNING-O-RINGAntal: 5
8M-4990: O-RINGSPAKNING
8M-4990: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-5661: O-RINGSPAKNING
8M-5661: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-4443: O-RINGSPAKNING
8M-4443: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-4991: O-RINGSPAKNING
8M-4991: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
6L-1651: O-RINGSPAKNING
6L-1651: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-4987: O-RINGSPAKNING
8M-4987: O-RINGSPAKNINGAntal: 10
9H-6067: O-RINGSPAKNING
9H-6067: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
1S-0004: O-RINGSPAKNING
1S-0004: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
8M-4389: PAKNING-O-RING
8M-4389: PAKNING-O-RINGAntal: 5
8M-4390: O-RINGSPAKNING
8M-4390: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-4445: PAKNING-O-RING
8M-4445: PAKNING-O-RINGAntal: 5
8M-4988: PAKNING-O-RING
8M-4988: PAKNING-O-RINGAntal: 5
8M-5249: O-RINGSPAKNING
8M-5249: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
8M-5252: PAKNING-O-RING
8M-5252: PAKNING-O-RINGAntal: 3
8M-5254: O-RINGSPAKNING
8M-5254: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
8M-8283: PAKNING-O-RING
8M-8283: PAKNING-O-RINGAntal: 3
9M-7002: O-RINGSPAKNING
9M-7002: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
8M-4986: O-ringspakning med en indvendig diameter på 37,69 mm
8M-4986: O-ringspakning med en indvendig diameter på 37,69 mmAntal: 10
8M-4992: PAKNING-O-RING
8M-4992: PAKNING-O-RINGAntal: 3
8M-8157: O-RINGSPAKNING
8M-8157: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætningAntal: 5
8M-4432: O-RINGSPAKNING
8M-4432: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
8M-4435: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm
8M-4435: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mmAntal: 5
8M-4437: O-RINGSPAKNING
8M-4437: O-RINGSPAKNINGAntal: 10
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickAntal: 1
8M-4438: PAKNING-O-RING
8M-4438: PAKNING-O-RINGAntal: 5
8M-4446: PAKNING-O-RING
8M-4446: PAKNING-O-RINGAntal: 5
2S-2251: O-RINGSPAKNING
2S-2251: O-RINGSPAKNINGAntal: 5
Viser 1 til 32 af 33Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 270-1533

Måleenheder

USMetrisk
Anvendelser: Tætninger til elektrisk system; Lufttætninger til høj temperatur; Statiske fedttætninger til høj temperatur
Temperatur (°F): -67° - 300°
Kompatibel med: Luft; Diacetonalkohol; Ethylenglycol; Ekstremt høje/lave temperaturer; Olie med højt anilinpunkt; Iso-butylalkohol; Ozon og UV-lys; Polyglycol
Hårdhed (Shore A): 70
Materiale: Silikone (VMQ), Silikone (70), VMQ - Silikone
Materialebeskrivelse: Silikonegummi (VMQ) kan anvendes ved driftstemperaturer på -55 til 150° C og er modstandsdygtigt over for luft. Silikonegummi bør ikke anvendes i applikationer, der kræver modstandsdygtighed over for brændstof, olie og kølevæske
Ikke kompatibel med: Acetone; Aromatiske kulbrinter; EP-olie; Brændselsolie; Benzin; Ketoner; Olier med lavt anilinpunkt; Petroleumsolier; Damp og varmt vand
Noter: Mål og materialebeskrivelser er kun til reference.
Primært tætningsmateriale: Gummi
Temperatur (°C): -55° - 150°
Pakningstype: O-rengas
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 270-1533

HJULDOZER

950B/950E 966D 936F 966C 966F G936 950B 950F 980C 980F 980G 966R 980F II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert