HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerO-ringssæt270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerO-ringssæt270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR
270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR

O-ringspakningssæt: 10 størrelser, 125 pakninger, nitril, 90 Duro

Mærke: Cat

Produktbilleder
270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR
270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR
270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR
270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR
270-1537: O-ring tætningssæt; Fittings, STOR

O-ringspakningssæt: 10 størrelser, 125 pakninger, nitril, 90 Duro

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8T-7878: 22,7 mm indvendig diameter O-ring tætning
8T-7878: 22,7 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 10
8T-7525: O-ring tætning
8T-7525: O-ring tætningAntal: 10
8T-7876: O-ring tætning
8T-7876: O-ring tætningAntal: 15
646-5778: 171 mm lang pakningshakke
646-5778: 171 mm lang pakningshakkeAntal: 1
6V-9028: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,4 mm
6V-9028: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,4 mmAntal: 15
8T-7877: 17,4 mm O-ringspaknings indvendig diameter
8T-7877: 17,4 mm O-ringspaknings indvendig diameterAntal: 15
6V-7970: 19,4 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6V-7970: 19,4 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 10
8T-7526: O-ringspakning med en indvendig diameter på 29,7 mm
8T-7526: O-ringspakning med en indvendig diameter på 29,7 mmAntal: 5
6V-6560: O-ring tætning
6V-6560: O-ring tætningAntal: 15
8T-7524: 15,4 mm indvendig diameter O-ringstætning, STOR
8T-7524: 15,4 mm indvendig diameter O-ringstætning, STORAntal: 15
8T-6850: 13,4 mm indvendig diameter pakning-o-ring
8T-6850: 13,4 mm indvendig diameter pakning-o-ringAntal: 15
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 270-1537

Måleenheder

USMetrisk
Pakningstype: Neliskulmainen tiiviste
Anvendelser: Brændstofhåndtering ved omgivende temperatur; LPG-service med højt og lavt tryk; Hydraulikvæsker; Servostyringstætninger; Kølertermostattætninger.
Kompatibel med: Slidbestandig; syntetiske smøremidler på alfaolefinbasis; Ethylenglycol; Kulbrintebrændstoffer; Petroleumbaserede smøremidler; Silikoneolier og fedtstoffer; Kølevæsker; ORFS, STORS-tætninger
Hårdhed (Shore A): 90,0
Materiale: NBR (90), NBR - Nitril, Nitril (NBR)
Materialebeskrivelse: Nitril (NBR) gummi er i stand til servicetemperaturer på -40 til 100C og er modstandsdygtig over for brændselsolier, benzin, dieselolie med ultralavt svovlindhold og smøremidler. Nitrilgummi anbefales ikke til applikationer, der kræver modstandsdygtighed over for biodiesel.
Ikke kompatibel med: Biodiesel, bremsevæsker til biler og fly; Høje niveauer af ozon; Ketoner; Fosfatestervæsker; Stærke syrer; UV-lys
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference
Primært tætningsmateriale: Gummi
Temperatur (°F): -40° - 212°
Temperatur (°C): -40° - 100°
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 270-1537

HYDRAULISK SKOVL

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

HJULLÆSSER

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet