HjemRedskaberSkovle – minilæsser279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
Hjem
RedskaberSkovle – minilæsser
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

Mærke: Cat

Produktbilleder
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Ofte købt sammen med
279-5376279-5376
135-9397135-9397
132-4720132-4720
Vis alle reservedele
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 279-5376
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 279-5376

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2036 mm
Width: 80.2 in
Capacity: 0.48 m³
Capacity: 0.63 yd³
Weight: 544.5 lb
Weight: 247 kg
Height: 16.8 in
Height: 426 mm
Length: 708 mm
Length: 27.9 in
Base Edge Thickness: 0.75 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
G.E.T. Options: Base Edge Only
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 279-5376

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

304.5E2

MINILÆSSER

267 277B 277D 277C 257 297D2 257D3 297D XHP 287 267B 277 257B3 257D 257B 297D 297C 247 247B3 287C 287B 247B 287D 297D2 XHP 249D 289D 289C 279D3 249D3 259D 299D 299C 259B3 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 299D XHP 239D 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 242B3 226B 226D 262D3 252B 272D XHP 242D3 246D3 226B3 216B 268B 216 256C 252B3 242B 242D 228 226 272D3 XE 272D3 272D2 226D3 246B 246D 246C 236 232 250 236B3 279D3 232B 232D 272C 272D 248 246 242 262 260 248B 236B 236D 252 232D3 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 265

Vis mere
Relaterede dele
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
Tjek pris
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Tjek pris
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
Tjek pris
489-2200
489-2200: MB250
Tjek pris
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
Tjek pris
489-2001
489-2001: BB121
Tjek pris
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
Tjek pris
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
Tjek pris
493-2259
493-2259: BU118
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert