Zaloguj się
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Marka: Cat
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Marka: Cat
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Wytrzymała konstrukcja o dużej pojemności umożliwia przemieszczanie ziemi, żwiru, obornika i śniegu.
Ślimak łopatkowy i hydraulicznie sterowane drzwiczki zsypowe umożliwiają mieszanie materiałów w wielu różnych zastosowaniach.
Solidna konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie śniegu z maksymalną wydajnością i mocą.
Lemiesze skrzyniowe Cat® są przeznaczone do profilowania i wyrównywania. Każdy model jest przystosowany do pracy ręcznej lub automatycznej, przy użyciu systemów profilowania sterowanych laserowo lub przez GPS.
Świdry ziemne Cat® są przeznaczone do wiercenia otworów pod podstawy, ogrodzenia, drogowskazy oraz sadzenie drzew i krzewów w ramach prac budowlanych, rolniczych i inżynieryjnych.
Zamiatarki uniwersalne Cat® umożliwiają zamiatanie i zbieranie lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.
Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.
Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione