Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός φορτωτής279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι - Μικρός φορτωτής279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge
279-5376: 2036 mm (80 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Σχετικά ανταλλακτικά
489-2001: BB121
489-2001: BB121

Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.

Έλεγχος τιμών
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

Έλεγχος τιμών
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

Έλεγχος τιμών
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Έλεγχος τιμών
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

Έλεγχος τιμών
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

Έλεγχος τιμών
489-2200: MB250
489-2200: MB250

Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.

Έλεγχος τιμών
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

Έλεγχος τιμών
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

Έλεγχος τιμών
489-2001
489-2001: BB121
Έλεγχος τιμών
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
Έλεγχος τιμών
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
Έλεγχος τιμών
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
Έλεγχος τιμών
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
Έλεγχος τιμών
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Έλεγχος τιμών
489-2200
489-2200: MB250
Έλεγχος τιμών
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
Έλεγχος τιμών
493-2259
493-2259: BU118
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε