HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter293-7624: Injector Removal Puller Rod
Hjem
VærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod

Cat® Injector Removal Puller Rod provides a means for safely and efficiently extracting fuel injectors, ensuring proper maintenance and repair

Mærke: Cat

Produktbilleder
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod

Cat® Injector Removal Puller Rod provides a means for safely and efficiently extracting fuel injectors, ensuring proper maintenance and repair

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Beskrivelse af reservedelsnummer 293-7624

An Injector Removal Puller Rod is used for the efficient and safe removal of fuel injectors from diesel engines. This tool provides the leverage and precision to extract injectors without causing damage to surrounding parts. By facilitating the proper extraction of fuel injectors, the puller rod helps maintain the performance and longevity of the engines.

Attributes:
• Provided with threaded connection for secure attachment.
• Ensures safe removal without damaging the injectors.
• Coated with a protective layer to prevent rust and corrosion.

Applications:
An Injector Removal Puller Rod is used in designated maintenance areas where injectors are accessed and removed from equipment.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 293-7624

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 105,4
Length (in): 4,15
Thread: 1/4"-20
Rod Diameter (mm): 6,35
Rod Diameter (in): 0,25
Hex Size (mm): 11,1
Hex Size (in): 0,437
Material: Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0,026
Weight (lb): 0,057
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet