Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품293-7624: Injector Removal Puller Rod
워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod

Cat® Injector Removal Puller Rod provides a means for safely and efficiently extracting fuel injectors, ensuring proper maintenance and repair

브랜드: Cat

제품 이미지
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod

Cat® Injector Removal Puller Rod provides a means for safely and efficiently extracting fuel injectors, ensuring proper maintenance and repair

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 293-7624에 대한 설명

An Injector Removal Puller Rod is used for the efficient and safe removal of fuel injectors from diesel engines. This tool provides the leverage and precision to extract injectors without causing damage to surrounding parts. By facilitating the proper extraction of fuel injectors, the puller rod helps maintain the performance and longevity of the engines.

Attributes:
• Provided with threaded connection for secure attachment.
• Ensures safe removal without damaging the injectors.
• Coated with a protective layer to prevent rust and corrosion.

Applications:
An Injector Removal Puller Rod is used in designated maintenance areas where injectors are accessed and removed from equipment.

더 보기
부품 번호 293-7624 사양

측정 단위

미국미터법
Length (mm): 105.4
Length (in): 4.15
Thread: 1/4"-20
Rod Diameter (mm): 6.35
Rod Diameter (in): 0.25
Hex Size (mm): 11.1
Hex Size (in): 0.437
Material: Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0.026
Weight (lb): 0.057
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료