StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte293-7624: Injector Removal Puller Rod
Startseite
WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod

Cat® Injector Removal Puller Rod provides a means for safely and efficiently extracting fuel injectors, ensuring proper maintenance and repair

Marke: Cat

Produktbilder
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod
293-7624: Injector Removal Puller Rod

Cat® Injector Removal Puller Rod provides a means for safely and efficiently extracting fuel injectors, ensuring proper maintenance and repair

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Beschreibung für Ersatzteilnummer 293-7624

An Injector Removal Puller Rod is used for the efficient and safe removal of fuel injectors from diesel engines. This tool provides the leverage and precision to extract injectors without causing damage to surrounding parts. By facilitating the proper extraction of fuel injectors, the puller rod helps maintain the performance and longevity of the engines.

Attributes:
• Provided with threaded connection for secure attachment.
• Ensures safe removal without damaging the injectors.
• Coated with a protective layer to prevent rust and corrosion.

Applications:
An Injector Removal Puller Rod is used in designated maintenance areas where injectors are accessed and removed from equipment.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 293-7624

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 105,4
Length (in): 4,15
Thread: 1/4"-20
Rod Diameter (mm): 6,35
Rod Diameter (in): 0,25
Hex Size (mm): 11,1
Hex Size (in): 0,437
Material: Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Weight (kg): 0,026
Weight (lb): 0,057
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt