HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm

Cat® 74,3 mm udvendig diameterlift til drivlinje

Mærke: Cat

Produktbilleder
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm
299-6719: Stift til forbindelsesled med udvendig diameter på 74,3 mm

Cat® 74,3 mm udvendig diameterlift til drivlinje

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 299-6719
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 299-6719

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Stifttype: Lige stift
Plettering: Ikke-belagt
Stiftdiameter (mm): 74
Stiftdiameter (tommer): 2,91
Længde (mm): 292
Længde (tommer): 11,5
Hjælp/funktion til fjernelse: Aftrækkerhul
Overall Length (mm): 291,6
Overall Length (in): 11,48
Diameter (mm): 74,3
Diameter (in): 2,925
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 299-6719

DUMPER

793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert