Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销299-6719: 74.3 mm 外径连杆销
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销

Cat® 74.3 mm 外径动力传动系连杆销

品牌: Cat

产品图像
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销
299-6719: 74.3 mm 外径连杆销

Cat® 74.3 mm 外径动力传动系连杆销

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
299-6719 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 299-6719 的技术规格

计量单位

美制公制
材料:
销类型: 直销
电镀: 未电镀
销直径(mm): 74
销直径(in): 2.91
长度(mm): 292
长度(in): 11.5
拆卸辅助装置/功能: 拉拔器孔
Overall Length (mm): 291.6
Overall Length (in): 11.48
Diameter (mm): 74.3
Diameter (in): 2.925
查看更多
零件号 299-6719 的兼容型号

非公路用卡车

793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793F