Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン299-6719: 外径74.3mmリンケージピン
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン

Cat® パワートレイン用外径74.3 mmリンケージピン

ブランド: Cat

製品画像
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン
299-6719: 外径74.3mmリンケージピン

Cat® パワートレイン用外径74.3 mmリンケージピン
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
よく一緒に購入されている品目
299-6719299-6719
156-1915156-1915
6V-45906V-4590
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
299-6719の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号299-6719の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル:
ピン形式: ストレート ピン
メッキ: 非めっき
ピン直径(mm): 74
ピン直径(in): 2.91
長さ(mm): 292
長さ(in): 11.5
取外し補助/特徴: プーラ穴
Overall Length (mm): 291.6
Overall Length (in): 11.48
Diameter (mm): 74.3
Diameter (in): 2.925
さらに表示
部品番号299-6719と互換性のあるモデル

ダンプトラック

793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください