HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMøtrikker til jordgående redskaber2H-3790: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMøtrikker til jordgående redskaber2H-3790: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
2H-3790: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated

Inch

Mærke: Cat

Produktbilleder
2H-3790: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
2H-3790: Hex Head Self-Locking Nuts, Zinc Plated
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Inch

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 2H-3790

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 2H-3790

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Zinklegering,Kulstål,Blandet legering: Metal,Andre blandede: Metal – ikke-metal
Thread Size (in): 0.03
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.750
Hardened: Yes
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4 - 10
Thickness (mm): 22,23
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Drive (in): 1.059
Coating: Zinc
Nut Height - 2 (in): 0,88
Drive (mm): 26,9
Finish: Zinc Plated
Nut Width - 3 (in): 1 1/16
Thickness (in): 0,875
Hand of Thread: RH
Thread: Coarse Thread UNC
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2H-3790

SKOVBRUGSPRODUKTER

227

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D300D D300B D250B D40D D400D D25D D350D D30D

LARVEBÅNDSDOZER

143 140 D4D D4E D4E SR 4 4A

RØRLÆGGER

572G 571G 561B 561D 561C

UDSTYR

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PR-750B

HJULLÆSSER

966C 950

VIBRATIONSTROMLE

CP-563 CP-533C CP-553 CS-553 CS-551 CS-563 CP-563C

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

SS-250 RR-250

ASFALTUDLÆGGER

AP-200 AP-800 AP-800B AP-1050 AP-1000 AP-1200 AP-200B 10 FT

GUMMIHJULSSCRAPER

621 621B 651E 631D 631E 623B 627B 613 621B 613B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet