Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de corteTuercas de herramienta de corte2H-3790: Tuercas de autotraba de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
Inicio
Herramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de corteTuercas de herramienta de corte
2H-3790: Tuercas de autotraba de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
2H-3790: Tuercas de autotraba de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc

Pulgada

Marca: Cat

Imágenes del producto
2H-3790: Tuercas de autotraba de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
2H-3790: Tuercas de autotraba de cabeza hexagonal con revestimiento de zinc
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Pulgada

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas endurecidas Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas endurecidas Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Tipo de tuerca: tuercas de autotraba de cabeza hexagonal
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc,Aleación mixta: Metal,Otras mezclas: Metal y no metal
Rosca: Rosca gruesa UNC
Endurecido:
Acabado: con placa de zinc
Ancho de la tuerca: 3 (pulg): 1 1/16
Altura de la tuerca: 2 (pulg): 0.88
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thickness (mm): 22.23
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Drive (in): 1.059
Coating: Zinc
Drive (mm): 26.9
Thickness (in): 0.875
Hand of Thread: RH
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Tipo de tuerca: tuercas de autotraba de cabeza hexagonal
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc,Aleación mixta: Metal,Otras mezclas: Metal y no metal
Rosca: Rosca gruesa UNC
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Tiendetubos
572G571G561B561D561C
Tractor Topador De Ruedas
966C950
Productos Forestales
227
MototraíLla
621621B651E631D631E623B627B613621B613B
Compactador De PavimentacióN
CP-563CP-533CCP-553CS-553CS-551CS-563CP-563C
Recuperador De Caminos
SS-250RR-250
Pavimentadora De Asfalto
AP-200AP-800AP-800BAP-1050AP-1000AP-1200AP-200B10 FT
Camión Articulado De Descarga
D300DD300BD250BD40DD400DD25DD350DD30D
Herramienta
PR-1000CPR-1000PR-450CPR-450PR-750B
Tractor De Cadenas
143140D4DD4ED4E SR44A
Ver más
Tiendetubos
572G571G561B561D561C
Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto