Ingen foreslåede resultater

Registrér dig

Reservedelsnummer eller -navn
TilbageHjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareHoldering/seegerring2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
TilbageHjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareHoldering/seegerring
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
Product Images
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring
2M-3974: 42,57mm fri diameter ekstern holderring

Cat®Ekstern snapholderring i stål til transmissionsoliepumpe og gearpumpe

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Reservedelsdiagram for 2M-3974
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 2M-3974

Beskrivelse:
Cat Fastholdelsesringe installeres i bearbejdede riller i huse/boringer (indvendigt) eller på aksler (eksternt) og er konstrueret til styrke og lang levetid i en række forskellige applikationer. Cat holderinge er fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdbarhed, pålidelighed og produktivitet. Du kan stole på, at dette indbyggede produkt hjælper dig med at få mere gjort.

Egenskaber:
• Holderinge opfylder eller overstiger ANSI-, ASTM- og DIN -kravene


Anvendelse:
Samles til en aksel eller husrille for at fastholde en komponent eller enhed.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 2M-3974

Måleenheder

USMetrisk

Type af seegerring: Ekstern aksial

Stil: Spiralformet

Materiale: Stål

Belægning: Ikke angivet

Indvendig diameter (mm): 42,57

Udvendig diameter (mm): 48,81

Tykkelse (mm): 1,57

Indvendig diameter (tommer): 1,676

Udvendig diameter (tommer): 1,922

Tykkelse (tommer): 0,062

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 2M-3974

WHEEL TRACTOR

627 621 623 651B 657B 641B

HYDRAULIC CONTROL

163 153

TRACK LOADER

977K 977L 931

WINCH

528 55

MOTOR GRADER

12G 120G 160G 140G 12F 16G 130G 14G 14E

BACKHOE

931 D3

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL SKIDDER

528

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T XW D7F D7G D7H D10N D3 D8T D8L D10R D9T D9R D11R D9L D7R II D6G2 XL D6C D6D D7G2 D6R II D6E D6H

RIPPER

951 955 7 4

PIPELAYER

PL83 PL87 583T 572G 571G

BULLDOZER

8S 7SU 6A 6S 3S 7S 8A 7S LGP

TRACK-TYPE LOADER

977K

RIPPER SCARIFIER

16G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert