Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররিটেইনিং/স্ন্যাপ রিং2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররিটেইনিং/স্ন্যাপ রিং
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং

ট্রান্সমিশন অয়েল পাম্প এবং গিয়ার পাম্পের জন্য Cat® স্টিলের বাহ্য স্ন্যাপ রিটেনার রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং
2M-3974: 42.57mm ফ্রি ব্যাসের বাহ্য রিটেনার রিং

ট্রান্সমিশন অয়েল পাম্প এবং গিয়ার পাম্পের জন্য Cat® স্টিলের বাহ্য স্ন্যাপ রিটেনার রিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this built for it product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements


Application:
Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this built for it product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements


Application:
Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্ন্যাপ রিং এর প্রকার: এক্সটার্নাল অ্যাক্সিয়াল
স্টাইল: স্পাইরাল
উপদান: স্টিল
কোটিং: উল্লিখিত না
ভিতরে ব্যাস (mm): 42.57
বাইরের ব্যাস (mm): 48.81
পুরুত্ব (mm): 1.57
ভিতরে ব্যাস (in): 1.676
বাইরের ব্যাস (in): 1.922
পুরুত্ব (in): 0.062
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্ন্যাপ রিং এর প্রকার: এক্সটার্নাল অ্যাক্সিয়াল
স্টাইল: স্পাইরাল
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
627621623651B657B641B
Hydraulic Control
163153
Track Loader
977K977L931
Winch
52855
Motor Grader
12G120G160G140G12F16G130G14G14E
Backhoe
931D3
Compact Wheel Loader
910
Wheel Skidder
528
Track-Type Tractor
D6T XWD7FD7GD7HD10ND3D8TD8LD10RD9TD9RD11RD9LD7R IID6G2 XLD6CD6DD7G2D6R IID6ED6H
Ripper
95195574
Pipelayer
PL83PL87583T572G571G
Bulldozer
8S7SU6A6S3S7S8A7S LGP
Track-Type Loader
977K
Ripper Scarifier
16G
আরও দেখুন
Wheel Tractor
627621623651B657B641B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
2M-3974 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
2M-3974 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
2M-3974 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this built for it product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements


Application:
Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 2M-3974 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্ন্যাপ রিং এর প্রকার: এক্সটার্নাল অ্যাক্সিয়াল
স্টাইল: স্পাইরাল
উপদান: স্টিল
কোটিং: উল্লিখিত না
ভিতরে ব্যাস (mm): 42.57
বাইরের ব্যাস (mm): 48.81
পুরুত্ব (mm): 1.57
ভিতরে ব্যাস (in): 1.676
বাইরের ব্যাস (in): 1.922
পুরুত্ব (in): 0.062
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2M-3974 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL TRACTOR

627 621 623 651B 657B 641B

HYDRAULIC CONTROL

163 153

TRACK LOADER

977K 977L 931

WINCH

528 55

MOTOR GRADER

12G 120G 160G 140G 12F 16G 130G 14G 14E

BACKHOE

931 D3

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL SKIDDER

528

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T XW D7F D7G D7H D10N D3 D8T D8L D10R D9T D9R D11R D9L D7R II D6G2 XL D6C D6D D7G2 D6R II D6E D6H

RIPPER

951 955 7 4

PIPELAYER

PL83 PL87 583T 572G 571G

BULLDOZER

8S 7SU 6A 6S 3S 7S 8A 7S LGP

TRACK-TYPE LOADER

977K

RIPPER SCARIFIER

16G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন