Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

Caterpillar
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयररिटेनिंग/स्नैप रिंग2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयररिटेनिंग/स्नैप रिंग
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
Product Images
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग
2M-3974: 42.57 मिलीमीटर फ़्री डायमीटर बाहरी रिटेनर रिंग

ट्रांसमिशन ऑइल पंप और गियर पंप के लिए Cat® स्टील बाहरी स्नैप रिटेनर रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
2M-3974 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2M-3974 के लिए विवरण

Description:
Cat retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this built for it product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements


Application:
Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 2M-3974 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

स्नैप रिंग का प्रकार: बाहरी एक्सियल

स्टाइल: स्पाइरल

सामग्री: स्टील

कोटिंग: निर्दिष्ट नहीं है

अंदर का व्यास (mm): 42.57

बाहर का व्यास (mm): 48.81

मोटाई (मिलीमीटर): 1.57

अंदर का व्यास (in): 1.676

बाहर का व्यास (in): 1.922

मोटाई (in): 0.062

अधिक देखें
पार्ट नंबर 2M-3974 के लिए संगत मॉडल

WHEEL TRACTOR

627 621 623 651B 657B 641B

HYDRAULIC CONTROL

163 153

TRACK LOADER

977K 977L 931

WINCH

528 55

MOTOR GRADER

12G 120G 160G 140G 12F 16G 130G 14G 14E

BACKHOE

931 D3

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL SKIDDER

528

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T XW D7F D7G D7H D10N D3 D8T D8L D10R D9T D9R D11R D9L D7R II D6G2 XL D6C D6D D7G2 D6R II D6E D6H

RIPPER

951 955 7 4

PIPELAYER

PL83 PL87 583T 572G 571G

BULLDOZER

8S 7SU 6A 6S 3S 7S 8A 7S LGP

TRACK-TYPE LOADER

977K

RIPPER SCARIFIER

16G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें