HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler2P-2336: Individuelle fraktionsnøgler, 1/4-1 1/2 in-topnøgler
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
2P-2336: Individuelle fraktionsnøgler, 1/4-1 1/2 in-topnøgler
2P-2336: Individuelle fraktionsnøgler, 1/4-1 1/2 in-topnøgler

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Mærke: Cat

Produktbilleder
2P-2336: Individuelle fraktionsnøgler, 1/4-1 1/2 in-topnøgler
2P-2336: Individuelle fraktionsnøgler, 1/4-1 1/2 in-topnøgler

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 2P-2336

Måleenheder

USMetrisk
Hex Size (mm): 47,625
Hex Size (in): 1,8752
Weight (kg): 1,27
Weight (lb): 2,799
Længde (mm): 82,6
Størrelse (tommer): 1 7/8
Længde (tommer): 3,3
Størrelse (mm): 47,625
Material: Carbon Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert