Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

Caterpillar

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια2P-2336: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
2P-2336: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
2P-2336: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
2P-2336: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
2P-2336: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2P-2336

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hex Size (mm): 47,625
Hex Size (in): 1,8752
Weight (kg): 1,27
Weight (lb): 2,799
Μέγεθος (ίντσες): 1 7/8
Μήκος (ίντσες): 3,3
Μέγεθος (mm): 47,625
Μήκος (mm): 82,6
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό