StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze2P-2336: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4" bis 1 1/2"-Spannfutter
Startseite
WerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze
2P-2336: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4" bis 1 1/2"-Spannfutter
2P-2336: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4" bis 1 1/2"-Spannfutter

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Marke: Cat

Produktbilder
2P-2336: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4" bis 1 1/2"-Spannfutter
2P-2336: Individuelle Präzisionssteckschlüssel, 1/4" bis 1 1/2"-Spannfutter

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2P-2336

Maßeinheit

USMetrisch
Hex Size (mm): 47,625
Hex Size (in): 1,8752
Weight (kg): 1,27
Weight (lb): 2,799
Länge (mm): 82,6
Größe (mm): 47,625
Größe ('): 1 7/8
Länge ('): 3,3
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.