HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning
369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning

Cat® 0,55mm Thick Gasket for Transmission Hydraulic Control

Mærke: Cat

Produktbilleder
369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning
369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning
369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning
369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning
369-8089: 0,55 mm tyk transmission hydraulisk kontrolpakning

Cat® 0,55mm Thick Gasket for Transmission Hydraulic Control

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 369-8089

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 178,0
Hulstørrelse (i): 0,16 (12X); 0,41 (2X)
Bredde (mm): 142,0
Hulstørrelse (mm): 4,0 (12X); 10,5 (2X)
Materiale: Høj sammentrykkelighed, pladepakningsmateriale
Længde (tommer): 7,0
Stil: Flad
Tykkelse (tommer): 0,02
Bredde (tommer): 5,59
Tykkelse (mm): 0,6
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 369-8089

KOMPAKT HJULLÆSSER

930 938 926

MOTOR

C7.1

HJULLÆSSER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet