HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAltre tenute369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAltre tenute369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm
369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm

Guarnizione Cat® da 0,55 mm di spessore per il controllo idraulico della trasmissione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm
369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm
369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm
369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm
369-8089: 0,guarnizione di controllo idraulico della trasmissione spessa 55 mm

Guarnizione Cat® da 0,55 mm di spessore per il controllo idraulico della trasmissione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 369-8089

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 178,0
Dimensioni foro (pollici): 0,16 (12X); 0,41 (2X)
Dimensioni foro (mm): 4,0 (12X); 10,5 (2X)
Larghezza (mm): 142,0
Materiale: Materiale per guarnizione in lamiera, ad alta compressibilità
Stile: Piano
Lunghezza (pollici): 7,0
Spessore (pollici): 0,02
Larghezza (pollici): 5,59
Spessore (mm): 0,6
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 369-8089

PALA GOMMATA COMPATTA

930 938 926

MOTORE

C7.1

PALA GOMMATA

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito