Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు369-8089: గ్యాస్కెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు369-8089: గ్యాస్కెట్
369-8089: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
369-8089: గ్యాస్కెట్
369-8089: గ్యాస్కెట్
369-8089: గ్యాస్కెట్
369-8089: గ్యాస్కెట్
369-8089: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 369-8089 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.16 (12X); 0.41 (2X)
పొడవు (mm): 178.0
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 4.0 (12X); 10.5 (2X)
వెడల్పు (mm): 142.0
మెటీరియల్: అధిక సీలబిలిటీ, షీట్ గాస్కెట్ మెటీరియల్
పొడవు (ఇంచులలో): 7.0
శైలి: ఫ్లాట్
వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.59
మందం (ఇంచులలో): 0.02
మందం (mm): 0.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 369-8089కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

ఇంజిన్

C7.1

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

930 938 926

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది