HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør
Hjem
HydraulikAndre hydrauliske komponenter
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør

Aktuator

Mærke: Cat

Produktbilleder
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør
378-1020: 8 N.M til 9 N.M aktuator guvernør

Aktuator

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 378-1020
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 378-1020

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Støbt stål
Connector Type: 4-pin
Samlet længde (mm): 412,85
Samlet bredde (mm): 135,7
Samlet højde (mm): 108,9
Arbejdstryk (kPa): 9.652
Thread Size (mm): M10X1.5
Arbejdstryk (psi): 1.400
Hole Size (mm): 7 (3X); Not Specified
Samlet længde (tommer): 16,25
Vægt (kg): 1,189
Samlet bredde (tommer): 5,34
Vægt (lb): 2,6
Samlet højde (tommer): 4,29
Hole Size (in): 0.28 (3X); Not Specified
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 378-1020

BOR

MD6380 MD6200 MD6250 MD6310

MINILÆSSER

257D3 257D 277D 287D 259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3 242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

HJULDOZER

907K 908K 906K 908M 906M

HJULLÆSSER

914K 920K 910K 914 907M 920

ASFALTUDLÆGGER

AP355 AP300F AP300 AP355F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert