Ana sayfaHidroliklerDiğer Hidrolik Komponentleri378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü
Ana sayfa
HidroliklerDiğer Hidrolik Komponentleri
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü

Aktuatör

Marka: Cat

Ürün Resimleri
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü
378-1020: 8 Nm ila 9 Nm Aktuatör Regülatörü

Aktuatör

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
378-1020 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
378-1020 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik Döküm
Connector Type: 4-pin
Toplam Uzunluk (mm): 412,85
Toplam Genişlik (mm): 135,7
Toplam Yükseklik (mm): 108,9
Çalışma Basıncı (kPa): 9.652
Thread Size (mm): M10X1.5
Çalışma Basıncı (psi): 1.400
Hole Size (mm): 7 (3X); Not Specified
Toplam Uzunluk (inç): 16,25
Ağırlık (kg): 1,189
Ağırlık (lb): 2,6
Toplam Genişlik (inç): 5,34
Toplam Yükseklik (inç): 4,29
Hole Size (in): 0.28 (3X); Not Specified
Daha fazla göster
378-1020 parça numarası için Uyumlu Modeller

SONDAJ

MD6380 MD6200 MD6250 MD6310

TEKERLEKLİ DOZER

907K 908K 906K 908M 906M

ASFALT SERİCİ

AP355 AP300F AP300 AP355F

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914K 920K 910K 914 907M 920

MİKRO YÜKLEYİCİ

257D3 257D 277D 287D 259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3 242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin