HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik386-1145: Pakningssæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
386-1145: Pakningssæt
386-1145: Pakningssæt

Pakningssæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
386-1145: Pakningssæt
386-1145: Pakningssæt
386-1145: Pakningssæt
386-1145: Pakningssæt
386-1145: Pakningssæt

Pakningssæt

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1707: O-RINGSPAKNING
095-1707: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
376-6588: NEDRE PAKNING
376-6588: NEDRE PAKNINGAntal: 1
386-5911: O-RINGSPAKNING
386-5911: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
386-5915: SPÆNDERING
386-5915: SPÆNDERINGAntal: 1
370-8591: PAKNINGSENHED-BUFF
370-8591: PAKNINGSENHED-BUFFAntal: 1
5P-2235: 240,66mm indvendig diameter O-ringstætning
5P-2235: 240,66mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
386-5920: SPÆNDERING
386-5920: SPÆNDERINGAntal: 1
5P-7593: 170,82 mm indvendig diameter O-ringstætning
5P-7593: 170,82 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 1
095-1634: PAKNING-O-RING
095-1634: PAKNING-O-RINGAntal: 1
095-1709: 74,40 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1709: 74,40 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
386-5916: SPÆNDERING
386-5916: SPÆNDERINGAntal: 1
386-5918: Spændering
386-5918: SpænderingAntal: 1
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameter
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameterAntal: 1
376-6585: ØVERSTE PAKNING
376-6585: ØVERSTE PAKNINGAntal: 1
356-3309: SPÆNDERING
356-3309: SPÆNDERINGAntal: 1
095-1696: 24,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1696: 24,4 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 8
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
5P-2236: O-ringstætning med indvendig diameter på 278,76 mm
5P-2236: O-ringstætning med indvendig diameter på 278,76 mmAntal: 3
095-1705: 54,4 mm indvendig diameter O-ring pakning
095-1705: 54,4 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
386-5909: O-RINGSPAKNING
386-5909: O-RINGSPAKNINGAntal: 6
356-3294: PAKNING-O-RING
356-3294: PAKNING-O-RINGAntal: 1
370-8595: VISKERPAKNING
370-8595: VISKERPAKNINGAntal: 1
370-8597: Hydraulisk akkumulator skrabering
370-8597: Hydraulisk akkumulator skraberingAntal: 1
370-8586: 151 mm indvendig diameter U-kopforsegling
370-8586: 151 mm indvendig diameter U-kopforseglingAntal: 1
8C-3104: O-RINGSPAKNING
8C-3104: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
557-6069: U-RINGSPAKNING
557-6069: U-RINGSPAKNINGAntal: 1
386-5919: SPÆNDERING
386-5919: SPÆNDERINGAntal: 1
095-1706: 59,40 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1706: 59,40 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
4J-5267: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-5267: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
6F-8146: 59,69 mm indvendig diameter O-ringstætning
6F-8146: 59,69 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 4
Viser 1 til 32 af 36Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 386-1145

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 386-1145

UDSTYR

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S H120E S H180S D6XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert