HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk386-1145: Tetningssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk
386-1145: Tetningssett
386-1145: Tetningssett

Tetningssett

Merke: Cat

Produktbilder
386-1145: Tetningssett
386-1145: Tetningssett
386-1145: Tetningssett
386-1145: Tetningssett
386-1145: Tetningssett

Tetningssett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

095-1707: O-RINGSTETNING
095-1707: O-RINGSTETNINGAntall: 1
376-6588: NEDRE TETNING
376-6588: NEDRE TETNINGAntall: 1
386-5911: O-RINGSTETNING
386-5911: O-RINGSTETNINGAntall: 1
386-5915: STØTTERING
386-5915: STØTTERINGAntall: 1
370-8591: BUFFERTETNINGSENHET
370-8591: BUFFERTETNINGSENHETAntall: 1
5P-2235: O-ringtetning med 240,66 mm innvendig diameter
5P-2235: O-ringtetning med 240,66 mm innvendig diameterAntall: 2
386-5920: STØTTERING
386-5920: STØTTERINGAntall: 1
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameter
5P-7593: O-ringtetning med 170,82 mm innvendig diameterAntall: 1
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
095-1634: O-RINGSTETNING
095-1634: O-RINGSTETNINGAntall: 1
095-1709: 74,40 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1709: 74,40 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
386-5916: STØTTERING
386-5916: STØTTERINGAntall: 1
386-5918: Støttering
386-5918: StøtteringAntall: 1
3E-6725: 44,2 mm innvendig diameter O-ringtetning
3E-6725: 44,2 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
376-6585: ØVRE TETNING
376-6585: ØVRE TETNINGAntall: 1
356-3309: STØTTERING
356-3309: STØTTERINGAntall: 1
5P-2236: O-ringtetning med 278,76 mm innvendig diameter
5P-2236: O-ringtetning med 278,76 mm innvendig diameterAntall: 3
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 3
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 8
095-1696: 24,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
095-1696: 24,4 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1705: 54,4 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
095-1719: 124,40 mm O-ringtetning med innvendig diameter
095-1719: 124,40 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
386-5909: O-RINGSTETNING
386-5909: O-RINGSTETNINGAntall: 6
356-3294: O-RINGSTETNING
356-3294: O-RINGSTETNINGAntall: 1
370-8595: VISKERTETNING
370-8595: VISKERTETNINGAntall: 1
370-8597: Tetning for hydraulikk-akkumulatorens visker
370-8597: Tetning for hydraulikk-akkumulatorens viskerAntall: 1
370-8586: 151 mm innvendig diameter U-kopptetning
370-8586: 151 mm innvendig diameter U-kopptetningAntall: 1
8C-3104: O-RINGSTETNING
8C-3104: O-RINGSTETNINGAntall: 1
557-6069: SEAL-U-CUP
557-6069: SEAL-U-CUPAntall: 1
386-5919: STØTTERING
386-5919: STØTTERINGAntall: 1
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
095-1706: 59,40 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1706: 59,40 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
Viser 1 til 32 av 36Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 386-1145

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 386-1145

ARBEIDSREDSKAP

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S H120E S H180S D6XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert