Hjem3E-6729: O-RING
Hjem3E-6729: O-RING
3E-6729: O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
3E-6729: O-RING
3E-6729: O-RING
3E-6729: O-RING
3E-6729: O-RING
3E-6729: O-RING

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 3E-6729

Beskrivelse:
O-ringe bruges til statisk pakning og i visse dynamiske anvendelser.

Egenskaber:
Cat®-O-ringe er lavet af materialer, der er tilpasset til de væsker, temperaturer og tryk, der findes i Cat-motorer og -maskiner. Materialerne modstår slid og ekstrudering og giver pakningskompressionssæt en overlegen modstandsdygtighed. Derudover er visse Cat-O-ringe belagt med PTFE for at minimere pakningsvrid og -skæring under montering af pakningen.

Målene for vores O-ringe holdes konstant inden for præcise tolerancer for at sikre, at de passer korrekt i pakningsriller med den nødvendige pakningskompression.

Med over 2500 O-ringe i forskellige størrelser og materialer er Cat-O-ringe din bedste løsning, når du har brug for O-ringe til Cat-udstyr og andet mobilt udstyr.

Cat-pakningssystemer beskytter dyrere dele mod lækager og kontaminering. Beskyt din investering med ægte Cat-pakninger.

Anvendelser:
O-ringe bruges i mange statiske og dynamiske samlinger i Cat-maskiner og -motorer.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 3E-6729

Måleenheder

USMetrisk
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 932
Materiale: Gummi,NBR (90)
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,118
Pakning, indvendig diameter (mm): 59,5
Indvendig diameter (mm): 59,5
Ikke kompatibel med: Bremsevæsker til biler og fly; Høje niveauer af ozon; Ketoner; Fosfatestervæsker; Stærke syrer; UV-lys
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Tværsnitsdiameter (mm): 3,0
Indvendig diameter (tommer): 2,343
Anvendelser: Brændstofhåndtering ved omgivende temperatur; LPG-service med højt og lavt tryk; Hydraulikvæsker (til 10.335 kPa/1.500 psi); Servostyringstætning; kølertermostattætninger
Temperatur (°C): -40-100
Temperatur (°F): -40-212
Kompatibel med: Slidbestandig; syntetiske smøremidler på alfaolefinbasis; Ethylenglycol; Kulbrintebrændstoffer; Oliebaserede smøremidler; Silikoneolier og fedtstoffer; Vand, vandbaserede motorkølevæsker; ORFS, STORS-tætninger
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3E-6729

GRAVEMASKINE

330-A 320-A 322N 330-A LN 330 LN 322-A LN 330 L 320 L 320N 322 L 330-A L 320-A L 322 LN 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N

UDSTYR

130 140 H140CS H140DS H160CS H130S H140S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet