Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů3E-6729: O-KROUŽEK
Domů3E-6729: O-KROUŽEK
3E-6729: O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
3E-6729: O-KROUŽEK
3E-6729: O-KROUŽEK
3E-6729: O-KROUŽEK
3E-6729: O-KROUŽEK
3E-6729: O-KROUŽEK

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 3E-6729

Popis:
O-kroužky se používají při statickém těsnění a některých dynamických aplikacích.

Atributy:
O-kroužky Cat® jsou vyrobeny z materiálů, které jsou přizpůsobeny kapalinám, teplotám a tlakům používaným u motorů a strojů společnosti Cat. Materiály jsou odolné vůči opotřebení a vytlačování a poskytují vynikající odolnost k použité kompresi těsnění. Kromě toho jsou některé O-kroužky Cat opatřeny povrchovou úpravou z PTFE, která minimalizuje kroucení a prořezání těsnění během instalace.

Rozměry našich O-kroužků důsledně dodržují přísné tolerance s cílem zajistit správné usazení do drážek pro těsnění s nezbytnou kompresí těsnění.

Sortiment O-kroužků Cat obsahuje více než 2 500 typů v různých velikostech a materiálech, a nabízí tak nejlepší řešení vašich potřeb pro mobilní zařízení od společnosti Cat i jiných výrobců.

Těsnicí systémy Cat chrání nákladné díly před netěsnostmi a znečištěním. Ochraňte své investice pomocí originálních těsnění od společnosti Cat.

Použití:
O-kroužky se používají u mnoha statických a dynamických spojení v různých částech strojů a motorů společnosti Cat.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 3E-6729

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 3,0
Vnitřní průměr (mm): 59,5
Průměr v průřezu (in): 0,118
Použití: Manipulace s palivy při teplotě okolního prostředí; servis vysokotlakých a nízkotlakých systémů LPG; hydraulické kapaliny (do 10 335 kPa/1 500 psi); těsnění pro posilovače řízení; těsnění pro termostaty chladičů
Teplota (°F): -40–212
Teplota (°C): -40–100
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
Velikost desky (in): 932
Kompatibilní s: Odolné proti otěru; syntetická maziva na bázi alfa-olefinů; etylenglykol; uhlovodíková paliva; maziva na bázi ropy; silikonové oleje a mazací tuky; voda, chladicí kapaliny na bázi vody pro motory; těsnění ORFS, STORS
materiál: NBR (90),pryž
Není kompatibilní s: Brzdové kapaliny pro automobily a letadla; vysoké hladiny ozonu; ketony; kapaliny na bázi fosfátových esterů; silné kyseliny; ultrafialové světlo
Vnitřní průměr těsnění (mm): 59,5
Vnitřní průměr (in): 2,343
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3E-6729

PRACOVNÍ NÁSTROJ

130 140 H140CS H140DS H160CS H130S H140S

RÝPADLO

330-A 320-A 322N 330-A LN 330 LN 322-A LN 330 L 320 L 320N 322 L 330-A L 320-A L 322 LN 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno