Home3E-6729: ANELLO DI TENUTA
Home3E-6729: ANELLO DI TENUTA
3E-6729: ANELLO DI TENUTA

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3E-6729: ANELLO DI TENUTA
3E-6729: ANELLO DI TENUTA
3E-6729: ANELLO DI TENUTA
3E-6729: ANELLO DI TENUTA
3E-6729: ANELLO DI TENUTA

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 3E-6729

Descrizione:
Gli anelli di tenuta vengono impiegati nelle applicazioni di tenuta statica e in alcune applicazioni dinamiche.

Attributi:
Gli anelli di tenuta Cat® sono realizzati con materiali che si adattano perfettamente ai liquidi, alle temperature e alle pressioni tipici delle macchine e dei motori Cat. I materiali sono resistenti all'usura e all'estrusione e garantiscono una resistenza superiore alla compressione di tenuta regolata. Inoltre, alcuni anelli di tenuta Cat sono rivestiti in PTFE per ridurre al minimo i tagli e le torsioni delle tenute durante il montaggio.

Le dimensioni dei nostri anelli di tenuta rispettano in modo costante tolleranze rigorose per inserirsi perfettamente nelle scanalature con la necessaria compressione di tenuta.

Con oltre 2.500 anelli di tenuta di dimensioni e materiali diversi, Cat offre sempre la soluzione migliore per soddisfare le esigenze di tenuta delle attrezzature Cat o di altri produttori.

I sistemi di tenuta Cat proteggono le parti più costose da perdite e contaminazioni. Proteggete i vostri investimenti con le tenute Cat originali.

Applicazioni:
Gli anelli di tenuta vengono impiegati in molti giunti dinamici e statici dei motori e delle macchine Cat.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 3E-6729

Unità di misura

USAMetrico
Non compatibile con: Liquidi freni per autoveicoli e aeromobili; alti livelli di ozono; chetoni; fluidi a base di esteri fosforici; acidi forti; raggi UV
Temperatura (°F): -40 - 212
Temperatura (°C): -40 - 100
Compatibile con: Resistenti all'abrasione; lubrificanti sintetici a base di alfa-olefine; glicole etilenico; carburanti a base di idrocarburi; lubrificanti a base di petrolio; oli e grassi siliconici; acqua, liquidi di raffreddamento per motori a base d'acqua; guarnizioni ORFS, STORS
Diametro interno (pollici): 2,343
Diametro interno (mm): 59,5
Diametro interno sigillo (mm): 59,5
Materiale: Gomma,NBR (90)
Applicazioni: Utilizzo di carburante a temperatura ambiente; servizio GPL ad alta e bassa pressione; liquidi idraulici (fino a 10.335 kPa/1.500 psi); guarnizioni del servosterzo; guarnizioni termostato radiatore
Diametro sezione trasversale (mm): 3,0
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,118
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Dimensioni del cruscotto (pollici): 932
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3E-6729

ATTREZZATURA

130 140 H140CS H140DS H160CS H130S H140S

ESCAVATORE

330-A 320-A 322N 330-A LN 330 LN 322-A LN 330 L 320 L 320N 322 L 330-A L 320-A L 322 LN 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito