437-3323: OlieKøler og ledninger Pakningssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor437-3323: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

437-3323: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

437-3323: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

437-3323: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

119-5155: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,59 mm

Antal: 3

214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 2

228-7091: 19,28 mm udvendig diameter o-ring tætning

Antal: 1

238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 2

238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

264-2468: 1,71 mm integreret gummikantbundet tætningspakning

Antal: 1

264-2469: 1,71 mm tykkelse Integral gummikantbundet pakning

Antal: 1

265-5207: 611 mm lang kantklæbet tætningspakning

Antal: 1

272-2462: 40,85 mm udvendig diameter Tryk på plads forsegling

Antal: 3

272-7018: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Antal: 6

6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

6V-5134: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 4

6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 2

Viser 1 til 17 af 17

Beskrivelse af reservedelsnummer 437-3323

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til samling og geninstallation af oliekøler(e), oliefilterholder og tilhørende slanger og rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 437-3323

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 437-3323

LASTVOGNSMOTOR

C15

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet