437-3323: Kit di guarnizioni per scambiatore di calore e tubazioni dell'olio
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore437-3323: Kit di guarnizioni per scambiatore di calore e tubazioni dell'olio
Home437-3323: Kit di guarnizioni per scambiatore di calore e tubazioni dell'olio

437-3323: Kit di guarnizioni per scambiatore di calore e tubazioni dell'olio

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

437-3323: Kit di guarnizioni per scambiatore di calore e tubazioni dell'olio

437-3323: Kit di guarnizioni per scambiatore di calore e tubazioni dell'olio

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

119-5155: Diametro interno 26,59 mm Guarnizione-anello di tenuta

Quantità: 3

214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 2

228-7091: Anello di tenuta 1,78 x 15,72 mm 90A FKM

Quantità: 1

238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKM

Quantità: 2

238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A

Quantità: 2

264-2468: Guarnizione con bordo adesivo in gomma integrale spessa 1,71 mm

Quantità: 1

264-2469: Tenuta incollata bordo integrale in gomma spessore 1,71 mm

Quantità: 1

265-5207: Guarnizione ermetica tagliente lunga 611 mm

Quantità: 1

272-2462: Guarnizione a pressione in posizione diametro esterno 40,85 mm

Quantità: 3

272-7018: Diametro interno 44,04 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

2H-2665: Anello di tenuta diametro interno 62,87 mm

Quantità: 2

2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR

Quantità: 1

6V-3251: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 6

6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A

Quantità: 1

6V-5134: anello di tenuta 5,33 x 31,12mm 75A FKM

Quantità: 4

6V-9027: Anello di tenuta 2,83 x 8,92 mm 70A EPDM

Quantità: 2

Visualizzazione da 1 a 17 di 17

Descrizione per codice 437-3323

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per assemblare e reinstallare gli scambiatori di calore dell'olio, la base del filtro dell'olio e le linee di collegamento. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che nello Stato della California, sono ritenuti causa di possibili tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 437-3323

    Il kit contiene:

    Guarnizioni e tenute

Modelli compatibili per il codice 437-3323

MOTORE DUMPER

C15

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito