437-3323: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze437-3323: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen
Startseite437-3323: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

437-3323: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

437-3323: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

437-3323: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

119-5155: 26,59 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 2

228-7091: O-Ring mit 19,28 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

264-2468: 1,71 mm integrierte Gummikantenverbunddichtung

Anzahl: 1

264-2469: 1,71 mm dicke integrierte gummirandgebundene Dichtung

Anzahl: 1

265-5207: 611 mm lange geklebte Dichtung

Anzahl: 1

272-2462: 40,85 mm Außendurchmesser Einpressdichtung

Anzahl: 3

272-7018: Dichtungs-O-Ring mit 44,04 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

2H-2665: 62,87 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

2S-4078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser

Anzahl: 6

6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-5134: 31,12 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

6V-9027: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 17 von 17

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt