HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor438-9354: Blok- og oliebeholderpakningssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor438-9354: Blok- og oliebeholderpakningssæt
438-9354: Blok- og oliebeholderpakningssæt

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
438-9354: Blok- og oliebeholderpakningssæt
438-9354: Blok- og oliebeholderpakningssæt

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

142-4159: 4,36 mm tyk integreret kantpakningsenhed
142-4159: 4,36 mm tyk integreret kantpakningsenhedAntal: 1
4F-3765: 0,8 mm tyk oliestandmåler pakning
4F-3765: 0,8 mm tyk oliestandmåler pakningAntal: 3
7E-2630: 0,8 mm tyk oliepakning
7E-2630: 0,8 mm tyk oliepakningAntal: 1
9Y-8387: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakning
9Y-8387: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakningAntal: 3
447-7206: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring
447-7206: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 4
272-0759: Tryk-på-plads-pakning til motorblokdæksel
272-0759: Tryk-på-plads-pakning til motorblokdækselAntal: 12
259-4600: 85,09 mm indvendig diameter tætning-O-ring
259-4600: 85,09 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
5P-4892: 59,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-4892: 59,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
7N-4945: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger
7N-4945: 0,8 mm tyk pakning til vandledningerAntal: 4
237-7623: 62,86 mm indvendig diameter paknings-O-ring
237-7623: 62,86 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
6V-4315: 94,62 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-4315: 94,62 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
272-0758: Tryk-på-plads-pakning til knastakseldæksel
272-0758: Tryk-på-plads-pakning til knastakseldækselAntal: 12
230-1072: 0.8mm tyk pakning
230-1072: 0.8mm tyk pakningAntal: 2
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire huller
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire hullerAntal: 7
136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
136-7227: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
9Y-8388: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakning
9Y-8388: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakningAntal: 3
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætning
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
6J-2244: 66,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6J-2244: 66,27 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
8C-3107: 46,99 mm indvendig diameter O-ring pakning
8C-3107: 46,99 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
6F-4868: 1,6 mm tyk oliebeholderdækselpakning
6F-4868: 1,6 mm tyk oliebeholderdækselpakningAntal: 1
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 2
6V-3348: 18,42 mm indvendig diameter O-ringstætning
6V-3348: 18,42 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 8
5P-8210: 31,34 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8210: 31,34 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 3
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 6
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
8T-2928: O-ringspakning med en indvendig diameter på 53,1 mm
8T-2928: O-ringspakning med en indvendig diameter på 53,1 mmAntal: 3
228-7097: O-ring
228-7097: O-ringAntal: 1
310-3953: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring
310-3953: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 4
5F-9657: 36,09 mm indvendig diameter O-ringstætning
5F-9657: 36,09 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 4
Viser 1 til 32 af 34Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 438-9354
Sæt indeholder: Støvhætte, stik, fastgørelse, pakninger, tætninger,
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 438-9354

PETROMOTOR

3512C

PETROPAKKE

TH48-E70

PETROTRANSMISSION

TH48-E80

INDUSTRIEL MOTOR

3512C

PUMPEENHED

SPF343C

MOTOR - MASKINE

C4.4

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet