AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat438-9354: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat438-9354: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
438-9354: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
438-9354: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
438-9354: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

272-0758: Nokka-akselin kansikiristin paikallaan tiiviste
272-0758: Nokka-akselin kansikiristin paikallaan tiivisteMäärä: 12
230-1072: 0,8 mm paksu tiiviste
230-1072: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 2
2W-0752: 0,8mm paksu neljän reiän kumitiiviste
2W-0752: 0,8mm paksu neljän reiän kumitiivisteMäärä: 7
9Y-8388: Moottoriöljyn suodattimen tiiviste 0,8 mm
9Y-8388: Moottoriöljyn suodattimen tiiviste 0,8 mmMäärä: 3
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
8C-3107: 46,99 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8C-3107: 46,99 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
6F-4868: 1,6 mm paksu öljypohjan kannen tiiviste
6F-4868: 1,6 mm paksu öljypohjan kannen tiivisteMäärä: 1
6V-4314: 129,54 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-4314: 129,54 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiivisteMäärä: 2
5P-8210: 31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8210: 31,34 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 3
136-7227: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
136-7227: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 6
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
6J-2244: 66,27 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
6J-2244: 66,27 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
6V-4315: 94,62 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
6V-4315: 94,62 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 2
6V-3348: 18,42mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-3348: 18,42mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 8
8T-2928: 53,1 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste-O-rengas
8T-2928: 53,1 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste-O-rengasMäärä: 3
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 2
228-7097: O-rengas
228-7097: O-rengasMäärä: 1
310-3953: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
310-3953: 81.92 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
5F-9657: 36,09mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5F-9657: 36,09mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 4
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
8T-2929: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 63,2 mm
8T-2929: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 63,2 mmMäärä: 3
142-4159: 4.36 mm paksu integraalisella reunalla liimattu tiiviste
142-4159: 4.36 mm paksu integraalisella reunalla liimattu tiivisteMäärä: 1
4F-3765: 0,8 mm paksu öljytason mittarin tiiviste
4F-3765: 0,8 mm paksu öljytason mittarin tiivisteMäärä: 3
7E-2630: 0,8 mm paksu öljypohjan tiiviste
7E-2630: 0,8 mm paksu öljypohjan tiivisteMäärä: 1
9Y-8387: Moottoriöljyn suodattimen tiiviste 0,8 mm
9Y-8387: Moottoriöljyn suodattimen tiiviste 0,8 mmMäärä: 3
272-0759: Sylinterilohkon kannen paina paikalleen tiiviste
272-0759: Sylinterilohkon kannen paina paikalleen tiivisteMäärä: 12
259-4600: 85.09 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
259-4600: 85.09 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
7N-4945: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
7N-4945: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 4
5P-4892: 59.92 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
5P-4892: 59.92 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 2
Näyttää 1 - 32 / 34Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 438-9354 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Pölykorkki, tulppa, kiinnike, tiivisteet, tiivisteet,
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 438-9354

PETROLIVAIHTEISTO

TH48-E80

MOOTTORI - KONE

C4.4

PUMPPU

SPF343C

PETROLIMOOTTORI

3512C

TEOLLISUUSMOOTTORI

3512C

PETROLIPAKETTI

TH48-E70

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu