Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder449-2682: Linkenhed
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder449-2682: Linkenhed

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 449-2682

Beskrivelse:
Ledenheder, der drives af kædehjulet og slutdrevet, understøtter maskinens vægt, en skinne, som maskinen kan køre på, og et sted, hvor skoene kan fastgøres.

Egenskaber:
• General Duty Track blev udviklet til at give dig en omkostningseffektiv mulighed for maskiner senere i livscyklussen eller maskiner med lavere brug. Det tilbydes til en lav startpris og designet til kørsel til destruktion. Alle Cat® Undercarriage understøttes af Undercarriage Assurance og er fremstillet af Caterpillar og er hærdet og kvalitetstestet for at sikre produktivitet og funktion, der passer til byggepladsens behov.
• Fedtsmurte larvebånd har internt smurte stifter og bøsninger for at eliminere kontakt og friktion, hvor hvert led er forseglet for at fastholde fedtet. Dette forbedrer den indvendige levetid med 25 % i forhold til forseglede larvebånd, reducerer støj fra undervognen og reducerer risikoen for frosne eller beslaglagte samlinger.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder ledning og ledningforbindelser, som af staten Californien vides at forårsage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 449-2682

Måleenheder

USMetrisk

Sporafstand (tommer):

8,5

Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

2.992

Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

7.48

Rail To Bushing OD (in):

1.354

Bushing OD (in):

2.677

Link Outside Spread (in):

7.906

Rail To Pin Boss OD (in):

1.409

Bolt Hole Diameter (in):

0.906

Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

5.512

Link Inside Spread Sprocket (in):

3.622

Pin Length (in):

9.665

Link Height (in):

4.882

Link Inside Spread Roller (in):

4.268

Kompatible modeller for reservedelsnummer 449-2682

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet