Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano
Aloitus
AlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano
449-2682: Telaketjun nivelen kokoonpano

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 449-2682 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Telan nousu (mm): 215,9
Telan nousu (in): 8,5
Telaosien määrä: 49
Pultin koko (mm): M22
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 200,8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,992
Rail To Bushing OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,48
Rail To Bushing OD (in): 1,354
Bushing OD (in): 2,677
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Link Outside Spread (in): 7,906
Number of Sections: 49
Bushing OD (mm): 68
Track Bolt Thread: M22
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 35,8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 140
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 190
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,409
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,906
Pin Length (mm): 245,5
Link Inside Spread Sprocket (mm): 92
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,512
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,622
Link Height (mm): 124
Pin Length (in): 9,665
Link Inside Spread Roller (mm): 108,4
Link Height (in): 4,882
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,268
Master Link Type: Slip Fit Master
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 449-2682

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa