Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater
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
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor449-9769: SÆT – MONTERING AF AFTERCOOLER OG SLANGER
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
449-9769: SÆT – MONTERING AF AFTERCOOLER OG SLANGER
449-9769: SÆT – MONTERING AF AFTERCOOLER OG SLANGER

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Produktbilleder
449-9769: SÆT – MONTERING AF AFTERCOOLER OG SLANGER
449-9769: SÆT – MONTERING AF AFTERCOOLER OG SLANGER
449-9769: SÆT – MONTERING AF AFTERCOOLER OG SLANGER

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

4N-1848: 0,82 mm tyk efterkølerpakning
4N-1848: 0,82 mm tyk efterkølerpakningAntal: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 6
245-8342: 0.8 mm tyk firkantet pakning
245-8342: 0.8 mm tyk firkantet pakningAntal: 1
112-3258: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
112-3258: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 3
112-3259: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
112-3259: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
4N-5795: 0,79 mm tyk efterkøler manifold kernepakning
4N-5795: 0,79 mm tyk efterkøler manifold kernepakningAntal: 1
5S-1188: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mm
5S-1188: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mmAntal: 2
112-8186: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mm
112-8186: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mmAntal: 2
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 449-9769

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 449-9769

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3408B 3408C 3408

MOTOR – MASKINE

3408

HJULDOZER

834B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

DUMPER

771C 769C

MOTOR – LASTVOGN

3408

MOTOR – INDUSTRIEL

3408B

MARINE PRODUKTER

3408C 3408 3408B

GUMMIHJULSSCRAPER

631D 633D 639D 637D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert