Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα449-9769: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα449-9769: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
449-9769: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μεταψύκτης και κιτ γραμμών

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
449-9769: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
449-9769: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
449-9769: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μεταψύκτης και κιτ γραμμών

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4N-1848: Φλάντζα μεταψύκτη πάχους 0,82 mm
4N-1848: Φλάντζα μεταψύκτη πάχους 0,82 mmΠοσότητα: 1
109-0076: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 50,17 mm
109-0076: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 50,17 mmΠοσότητα: 6
245-8342: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,8 mm
245-8342: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
112-3258: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 46,99 mm
112-3258: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 46,99 mmΠοσότητα: 3
112-3259: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,69 mm
112-3259: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,69 mmΠοσότητα: 2
5S-1188: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 88,26 mm
5S-1188: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 88,26 mmΠοσότητα: 2
4N-5795: Φλάντζα πυρήνα πολλαπλής μεταψύκτη πάχους 0,79 mm
4N-5795: Φλάντζα πυρήνα πολλαπλής μεταψύκτη πάχους 0,79 mmΠοσότητα: 1
112-8186: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 88,26 mm
112-8186: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 88,26 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 8 από 8
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 449-9769

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 449-9769

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

631D 633D 639D 637D 834B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

3408C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3408 3408B

ΦΟΡΤΗΓΟ

769C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3408

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3408B 3408C 3408

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3408B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

3408

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4

ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

771C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε